Publier vos produits
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
COVERLAM CALACATA
    Grespania

    COVERLAM CALACATA

    Traduit par Google,

    Grès cérame pleine masse de 3,5 et 5,6 mm d'épaisseur, effet marbre Calacata. La plus grande dalle est de 1000x3000 mm, six tailles différentes et deux finitions disponibles. Absorption d'eau E<0,5 %, groupe BIa selon UNE-EN 14411. Revêtement photocatalytique H&C Tiles avec propriétés purificatrices d'air, autonettoyantes et antibactériennes disponibles.

    Spécification
    • Finishes: Natural, Polished; Book and Mix

      Formats: 1200x3600, 1200x2600, 1200x1200, 600X1200 mm

      Suitable for indoors, floor and wall cladding

    Spécifications techniques
    • Réference unique.COVERLAM_CALACATA
    • Famille de produitsTiles
    • Groupe de produitsPorcelain tiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)3000
    • Profondeur (mm)5.6
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCTiles and flagstones
    • Code UNSPSC301317