Publier vos produits
Porte fenêtre PVC Primélis 2 vantaux pose en neuf

Porte fenêtre PVC Primélis 2 vantaux pose en neuf

  • Une conception durable

La gamme Primélis assemble des profils Profine d'une épaisseur de 70 mm, assurant une rigidité et une stabilité dans le temps.  PVC sans plomb Greenline. 2 joints de frappe assurent l'étanchéité  5 chambres d'isolation sur le dormant et 5 chambres sur l'ouvrant optimisent la performance thermique. La poignée est centrée pour une esthétique harmonieuse.   Quincaillerie haute technologie résistante au brouillard salin. Gâche de sécurité et rouleau tête champignon pour résister à l'arrachement.  Vitrage disponibles de 28 à 40 mm avec intercalaire Warmedge.  Disponible en ouvrant à la française ou en oscillo battant 5 coloris traités anti UV, garantis 10 ans - Bicoloration disponible

  • Performances

Uw jusqu'à 1,0 W/m²K 
AEV : A*4 - E*7B - V*A2
Rw jusqu'à 42 dB (-2;-5)

NF Fenêtres Certificat n°5059A-269-125
Avis Technique DTA 6/16-2335_V1 délivré par le CSTB

Pose en pose en neuf et en doublage 80-100-120-140-160
Existe aussi en pose en rénovation

Spécification

    • 2 esthétiques au choix : Tradition ou Contemporain
    • 5 coloris traités anti UV, garantis 10 ans - Bicoloration disponible
    • Volet Roulant intégré disponible. 
    • Grilles de ventilation standard, auto réglable acoustique, hygroréglable
    • Nombreux accessoires possibles : croisillons intégrés ou collés, poignées, panneaux de soubassement, vitrage décoratif

Spécifications techniques
  • Réference unique.porte-fenetre_pvc_primelis_2vantaux_neuf
  • Famille de produitsPortes-Fenêtres PVC
  • Groupe de produitsPrimélis
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCDoors
  • Code UNSPSC301715
  • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doorset systems
  • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 00
  • Titre OmniClassDoors
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord