Publier vos produits
CR 10
CR 10
    Grundfos

    CR 10

    4.6 sur 5 étoiles4.6(9 Avis)
    Traduit par Google,
    Pompe centrifuge multicellulaire verticale avec orifices d'aspiration et de refoulement au même niveau. La tête et la base de la pompe sont en fonte. Toutes les autres pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable (EN 1.4301)
    Spécification
    • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CR010
    • Famille de produitsVertical multistage centrifugal inline pump
    • Groupe de produitsInline multi stage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Classification IFCDébit de tuyauterie
    • Nom UNSPSCPumps
    • Code UNSPSC401515
    • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
    • Description de l'Uniclass 2015Centrifugal pumps
    • Code CSI MasterFormat 201443 23 31
    • Titre CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
    • Numéro OmniClass23-27 17 13
    • Titre OmniClassCentrifugal Pumps
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
    Produits similaires

    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (13)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (14)
    3.5 sur 5 étoiles 3.5 (32)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (21)