Publier vos produits
CR 185
Grundfos

CR 185

Traduit par Google,
Les pompes Grundfos CR sont des pompes en ligne centrifuges multicellulaires verticales, conçues pour l'alimentation en eau, le traitement de l'eau et presque toutes les solutions industrielles - y compris les liquides à haute pression, chauds, dangereux, inflammables et agressifs.
Spécification
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel

    2. Balanced shaft seal

    3. Wear-resistant bearing material

    4. Laser-welded impellers

    5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70)

    6. Premium efficiency IE3/IE4 motors

    7. Easy service, minimal downtime

    8. High pressure

    9. High temperature

    10. Difficult liquids

Spécifications techniques
  • Réference unique.cr185
  • Famille de produitsVertical multistage centrifugal inline pump
  • Groupe de produitsVertical multistage centrifugal inline pump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCDébit de tuyauterie
  • Nom UNSPSCPumps
  • Code UNSPSC401515
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Description de l'Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Code CSI MasterFormat 201443 23 31
  • Titre CSI MasterFormat 2014Vertical Centrifugal Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 13
  • Titre OmniClassCentrifugal Pumps
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
Produits similaires

4.1 sur 5 étoiles 4.1 (13)
3.5 sur 5 étoiles 3.5 (32)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (14)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (8)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (21)