Publier vos produits
MAGNA3
MAGNA3
    Grundfos

    MAGNA3

    4.1 sur 5 étoiles4.1(13 Avis)
    Traduit par Google,
    Le meilleur choix lorsque le contrôle et la surveillance du système sont essentiels. Le MAGNA3 prend en charge le bus de terrain par des modules CIM en option et dispose d'un écran TFT pour une configuration intuitive des fonctions intelligentes.
    Spécification
    • 1. Experience peace of mind by utilising the vast communication options including analog and digital inputs, configurable relays and fieldbus integration (requires additional CIM module) 2. The most energy efficient pump range within the industry, ensuring substantial savings in electricity 3. Intelligent control features including FLOWADAPT, which eliminates the need for pump throttling valves, thus cutting costs on system components 4. Hassle-free user interaction through the intuitive display and access to advanced reporting/monitoring options via the Grundfos GO (accessory) 5. Double the pump performance and enjoy reduced downtime in service situations due to wireless twin pump redundancy 6. No maintenance due to canned-rotor design
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MAGNA3
    • Famille de produitsCirculator pump
    • Groupe de produitsCanned Rotor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Code Uniclass 2015Pr_65_53_96
    • Description de l'Uniclass 2015Water supply pumps
    • Numéro OmniClass23-27 17 00
    • Titre OmniClassPumps
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
    3.5 sur 5 étoiles 3.5 (32)
    3.9 sur 5 étoiles 3.9 (8)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (11)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (14)