Publier vos produits
NBE Series 2000
Grundfos

NBE Series 2000

Traduit par Google,
Les pompes Grundfos NBE sont des pompes à volute centrifuges monocellulaires, horizontales, à commande électronique, de type monobloc, conçues pour les applications industrielles, notamment : alimentation en eau, surpression, transfert de liquide, CVC et irrigation.
Spécification
  • 1. Back pull-out design enabling easy service of the pump 2. Optimized hydraulics in housing and impeller, which provides unimpeded liquid flow 3. O-ring seal between pump housing and cover, which ensures no risk of leakage 4. Housing, impeller and wear ring in different materials, providing improved corrosion resistance and no sticking elements 5. CED coated to increase corrosion resistance 6. For temperatures up to 1.4.0 °C 7. The pumps offer flow rates from 2. to 1.3.00 m3./h and heads from 2. to 1.6.0 m 8. Control and monitoring of pump performance 9. Close coupled and space saving pump design
Spécifications techniques
  • Réference unique.NBE0S2
  • Famille de produitsEnd suction closed coupled centrifugal volute pump
  • Groupe de produitsEnd suction closed coupled centrifugal volute pump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Description de l'Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Code CSI MasterFormat 201443 23 31.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhung Close-coupled Vertical End Suction Centrifugal Pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps
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
Produits similaires

4.1 sur 5 étoiles 4.1 (13)
3.5 sur 5 étoiles 3.5 (32)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (14)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (8)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (21)