Publier vos produits
NK
Grundfos

NK

3.9 sur 5 étoiles3.9(40 Avis)
Traduit par Google,
Grundfos Pompes à aspiration axiale à accouplement long selon EN 733
Spécification
  • 1. Back pull-out design enabling easy service of the pump

    2. Optimized hydraulics in housing and impeller, which provides unimpeded liquid flow

    3. O-ring seal between pump housing and cover, which ensures no risk of leakage

    4. Housing, impeller and wear ring in different materials, providing improved corrosion resistance and no sticking elements

    5. CED coated to increase corrosion resistance

    6. For temperatures up to 1.4.0 °C

    7. The pumps offer flow rates from 2. to 1.3.00 m3./h and heads from 2. to 1.6.0 m

    8. Flexible spacer coupling enables easy pump service without touching the motor

Spécifications techniques
  • Réference unique.nkbasis
  • Famille de produitsEnd suction long coupled centrifugal volute pump
  • Groupe de produitsEnd suction long coupled centrifugal volute pump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCDébit de tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Description de l'Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps
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
Produits similaires

4.1 sur 5 étoiles 4.1 (13)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (14)
3.5 sur 5 étoiles 3.5 (32)