Publier vos produits
SOLOLIFT2 - C-3
Grundfos

SOLOLIFT2 - C-3

4.0 sur 5 étoiles4.0(7 Avis)
Traduit par Google,
Grundfos SOLOLIFT2 sont de petites stations de relevage automatiques compactes et prêtes à installer avec des systèmes de coupe puissants intégrés. Convient au pompage des eaux usées contenant des matières fécales provenant d'habitations privées. L'unité est conçue conformément à la norme EN 12050-3.
Spécification
  • 1. Slim design for front-wall installation high-performance pump with 20 mm free passage for handling effluents up to 90 °C 2. Plus, the salt brine from regeneration of water softeners can be discharged 3. Adjustable start level according to the application by a knob 4. Quick and easy installation - ready to install 5. Service-friendly design with dry motor unit 6. Easy replacement using flexible connectors and adapters for discharge and inlets 7. Easy maintenance and service 8. Fast, easy, and clean maintenance – no need to remove the unit from installation
Spécifications techniques
  • Réference unique.SOLOLIF2C3
  • Famille de produitsDomestic lifting station
  • Groupe de produitsDomestic lifting station
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCDébit de tuyauterie
  • Nom UNSPSCPumps
  • Code UNSPSC401515
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53_96_50
  • Description de l'Uniclass 2015Macerators
  • Numéro OmniClass23-27 17 23
  • Titre OmniClassMacerator Pumps
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
Produits similaires

4.0 sur 5 étoiles 4.0 (12)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (39)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (6)
3.4 sur 5 étoiles 3.4 (31)