Publier vos produits
FC Structural Skylight with FC02 and FC 05
FC Structural Skylight with FC02 and FC 05
FC Structural Skylight with FC02 and FC 05
    SOSOARES

    FC Structural Skylight with FC02 and FC 05

    Traduit par Google,
    Grande polyvalence fonctionnelle qui permet de répondre aux structures architecturales les plus exigeantes. La grande durabilité du système FC lui confère un caractère intemporel. Outre la fiabilité structurelle, plusieurs aspects sont proposés pour répondre aux besoins du marché
    Spécification
    • Great functional versatility which allows an answer to the most demanding architectural structures. The high durability of the FC system provides it with a timeless character. Together with the structural reliability, several aspects are offered to meet the needs of the market
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FC_SCTUCTURAL_SKYLIGHT_FC02_FC05
    • Famille de produitsFC
    • Groupe de produitsWindows Aluminium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003112
    • Nom ETIMSkylight
    • Nom UNSPSCFixed skylights
    • Code UNSPSC30171801
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors