Publier vos produits
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05
    SOSOARES

    FC SCTUCTURAL SKYLIGHT FC02 FC05

    Grand adaptabilité fonctionnelle qui permet de donner des réponses aux structures architecturales les plus exigeantes. La haute durabilité du système FC lui donne un caractère intemporel. Avec une fiabilité structurelle assumée, diverses interprétations vont à la rencontre des besoins du marché
    Spécification
    • Grand adaptabilité fonctionnelle qui permet de donner des réponses aux structures architecturales les plus exigeantes. La haute durabilité du système FC lui donne un caractère intemporel. Avec une fiabilité structurelle assumée, diverses interprétations vont à la rencontre des besoins du marché
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GSS_FC_SCTUCTURAL_SKYLIGHT_FC02_FC05
    • Famille de produitsFC
    • Groupe de produitsWindows Aluminium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Puits de lumière
    • Classification IFCMur Rideau
    • Code ETIMEC003167
    • Nom ETIMWall and facade cladding wood
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 13
    • Titre OmniClassMetal Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows