Publier vos produits
IT Fixed Window with IT07
SOSOARES

IT Fixed Window with IT07

Traduit par Google,
La réflexion de l'amélioration des systèmes d'ouverture se pose le système IT avec une section intermédiaire de 56mm. Basé sur l'hypothèse d'amélioration des performances thermiques et acoustiques tout en maintenant le facteur de compétitivité, ce système a été développé dans le but d'offrir une excellente solution aux ouvrages de gamme actuelle, assurant un excellent rapport qualité/prix.
Spécification
  • Reflection of improving to the opening systems arises the IT system with an intermediate section of 56mm. Based on the assumption of improved thermal and acoustic performances while maintaining the competitive factor, this system was developed with the aim to offer an excellent solution to works of current range, ensuring excellent quality/price ratio.
Spécifications techniques
  • Réference unique.GSS_IT_FIXED_WINDOW_WITH_IT07
  • Famille de produitsIT
  • Groupe de produitsWindows Aluminium
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
  • Classification IFCFenêtre
  • Code ETIMEC003536
  • Nom ETIMWindow (complete with frame)
  • Nom UNSPSCFixed windows
  • Code UNSPSC30171609
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 13 11
  • Titre OmniClassMetal Fixed Windows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows
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
Produits similaires