Publier vos produits
OS DOUBLE FIXED FRAME
SOSOARES

OS DOUBLE FIXED FRAME

Le système minimal coulissant apporte une solution aux nouvelles tendances architecturales qui cherchent à conjuguer le maximum de transparence avec le minimum de vis à vis.
Spécification
  • Le système minimal coulissant apporte une solution aux nouvelles tendances architecturales qui cherchent à conjuguer le maximum de transparence avec le minimum de vis à vis.
Spécifications techniques
  • Réference unique.GSS_OS_DOUBLE_FIXED_FRAME
  • Famille de produitsOS
  • Groupe de produitsWindows Aluminium
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 13
  • Titre OmniClassMetal Windows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows