Publier vos produits
Patients Transfer HS-600
Grupsa

Patients Transfer HS-600

4.6 sur 5 étoiles4.6(8 Avis)
Traduit par Google,
Transfert de patients HS-600 pour le passage des patients au bloc opératoire sans qu'il soit nécessaire d'introduire la civière contaminée dans la zone opératoire.
Spécification
  • Patient transfer HOSPITAL SYSTEM type GRUPSA Mod. HS-600 in Stainless Steel quality AISI 304, surface finish according to ASTM nº 4 Mat, which includes:

    _Total dimensions xxxx x 2500 mm.

    _Dimensions of free passage 1000 x 640 mm.

    _Fixed lower panel 600 mm high up to the height of the window sash.

    _Thickness 32 mm and density 70 Kg / m3.

    _Vertical sash window in transparent 8 mm methacrylate with pulley mechanism and counterweights, which allow it to be positioned at any point along the route.

    _Isolation joints.

    _Interior and exterior Stainless Steel Handle.

    _Perimeter frame with pins to receive or screw, with mechanical joints.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hs_600s
  • Famille de produitsHospital System
  • Groupe de produitsHealthcare Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Équipement de laboratoire