Publier vos produits
GBF1735FDP, Swing-Down Eye/Face Wash with Drain Pan, Recess Mounted, Daylight Drain
GBF1735FDP, Swing-Down Eye/Face Wash with Drain Pan, Recess Mounted, Daylight Drain

    GBF1735FDP, Swing-Down Eye/Face Wash with Drain Pan, Recess Mounted, Daylight Drain

    Traduit par Google,

    GBF1735FDP
    Douche oculaire/faciale basculante avec bac de récupération, montage encastré, évacuation à la lumière du jour


    Application : Lave-yeux/visage basculant sans obstacle fixé au mur avec bac de vidange. Le couvercle en acier inoxydable offre une apparence attrayante et protège l'unité lorsqu'elle n'est pas utilisée. Lorsqu'il est activé, le couvercle sert de bac pour recueillir les eaux usées et les renvoyer dans l'unité pour le drainage. Plutôt que de se connecter au système de drainage du bâtiment, l'unité dispose d'un raccord de vidange de 1 1/2" OD à l'avant de l'unité pour les eaux usées. Le drain avant permet une installation moins coûteuse tout en facilitant les tests réguliers de l'unité.

    Conformité ADA : lorsqu'il est installé à la hauteur de montage recommandée, l'unité est conforme aux exigences de l'ADA en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées.

    Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation FS-Plus™ montées sur des bras d'alimentation. Chaque tête de pulvérisation a un contrôle de débit réglable individuellement et un filtre pour éliminer les impuretés de l'eau.

    Couvercle/bac de vidange : couvercle et bac de vidange en acier inoxydable de calibre 16. Saisir la poignée de la "barre anti-panique" et ouvrir le couvercle tire l'ensemble de la tête de pulvérisation vers le bas de la position verticale à la position horizontale, activant le débit d'eau. Pendant le fonctionnement de l'unité, les eaux usées sont collectées dans un bac de récupération et renvoyées dans l'armoire pour être drainées. L'unité reste en fonctionnement jusqu'à ce que le couvercle soit remis en position fermée.

    Vanne : vanne de type bouchon en laiton IPS 1/2" avec joints toriques. Fourni avec une crépine en ligne pour protéger la vanne et les têtes de pulvérisation des débris et des corps étrangers.

    Montage : armoire en acier inoxydable de calibre 16 avec rebord à rebord pour montage encastré dans le mur. L'unité s'adapte à un mur standard de 3 5/8" de profondeur.

    Alimentation : entrée femelle 1/2" NPT.

    Déchets : raccord de 1 1/2" OD à l'avant de l'unité avec couvercle en acier inoxydable à charnière.

    Panneau : panneau d'identification conforme à la norme ANSI.

    Assurance qualité : l'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant l'expédition.

    OPTIONS DISPONIBLES
    Kit de test AP250-064 Raccord amovible avec coude et tube de vidange s'installe dans le drain de lumière du jour pour l'unité de test.
    AP280-235 Lumière électrique et klaxon d'alarme L'unité de lumière clignotante/klaxon d'alarme est encastrée dans le mur fini. La lumière est allumée et le klaxon retentit lorsque la douche est activée. Comprend des câbles supplémentaires pour la surveillance à distance.
    Le mitigeur thermostatique TMV G6020 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau tiède comme l'exige la norme ANSI Z358.1-2014.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.guardian-equipment-080
    • Famille de produitsPlumbing
    • Groupe de produitsRecessed Lab Units & Safety Centers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-02-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis