Publier vos produits
G1540, Aquaguard Gravity-Flow Portable Eyewash, 16 Gallon

G1540, Aquaguard Gravity-Flow Portable Eyewash, 16 Gallon

Traduit par Google,

G1540
Lave-yeux portable AquaGuard à flux gravitaire, 16 gallons

Application : Ce lave-yeux autonome de 60 litres (16 gallons) à gravité est idéal pour les zones à faible passage et les endroits où l’alimentation en eau potable est indisponible pour les installations raccordées au réseau. Son réservoir robuste en plastique peut être fixé au mur à proximité de tout danger. L’appareil utilise la gravité pour distribuer environ 30 litres (8 gallons) d’eau pendant 15 minutes grâce à ses deux buses de pulvérisation, et est ainsi conforme aux exigences de la norme ANSI Z358.1-2014 relative aux lave-yeux.

Réservoir : Réservoir de sécurité en polyéthylène vert d’une capacité de 16 gallons. Le réservoir est doté d’une poignée de transport intégrée, d’une construction à parois épaisses et de nervures renforcées pour supporter le poids de l’unité.

Ensemble de pulvérisation : L’écoulement de l’eau est activé en tirant vers le bas le plateau jaune vif du lave-yeux. Les buses intégrées à plein débit délivrent un jet d’eau doux. Relevez le plateau pour le ranger et arrêter l’écoulement de l’eau.

Évacuation : Les eaux usées sont dirigées vers l’orifice d’évacuation du bassin. Un tuyau d’évacuation de 90 cm (3 pi) est fourni dans le bassin pour diriger l’évacuation vers le siphon de sol, le réservoir de stockage ou tout autre réceptacle.

Installation : Fourni avec un support en acier zingué pour la fixation murale. L’appareil peut également être posé sur un plan de travail ou toute autre surface plane.

Préparation : Pour utiliser l’appareil, remplissez-le d’eau potable propre et ajoutez l’additif bactériostatique (fourni avec l’appareil). Cet additif protège contre la prolifération des bactéries, des champignons, des algues et des acanthamibes. L’appareil doit être inspecté régulièrement et l’eau doit être changée au moins une fois tous les six mois.

Durée de décharge : Le lave-yeux délivre plus de 0,5 gallons par minute pendant 15 minutes.

Poids : 13 lbs (5,9 kg) à vide, 158 lbs (71 kg) plein.

Assurance qualité : L'unité est entièrement assemblée et testée à l'eau avant expédition.

Options disponibles

  • G1540BA-R Flacon de 237 ml d'additif bactériostatique pour protéger contre la prolifération bactérienne et autres impuretés dans l'appareil portable. (Boîte de 4) Remarque : Un flacon est fourni avec l'appareil.
  • G1540CVR Housse en vinyle transparent pour protéger contre la poussière et les débris.
  • Housse thermique G1540TC pour protéger contre la poussière et les débris dans les zones exposées à une chaleur extrême ou à la lumière du soleil.
Spécification

  • portable eyewash station, gravity flow eyewash, self contained eyewash, guardian equipment g1540, aquaguard eyewash, 16 gallon eyewash, plastic tank eyewash, pull down activation, yellow activation tray, unplumbed emergency station, temporary safety drench, construction site eyewash, remote facility safety, mobile equipment eyewash, dual spray heads, built in drain basin, drain hose eyewash, zinc plated bracket, wall mounted eyewash, countertop eye wash, bacteriostatic water additive, aquasep water treatment, six month maintenance, first aid station, high visibility green, osha compliant eyewash, ansi z358.1 eyewash, facility safety equipment, water saving flow, rugged polyethylene tank, factory tested safety, emergency rinsing center, personal safety plumbing, temporary eye wash, safety green reservoir

Spécifications techniques
  • Réference unique.g1540-aquaguard-gravity-flow-portable-eyewash-16-gallon
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsPortable
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis