Publier vos produits
PasSec Security Gate | Gunnebo Entrance Control
PasSec Security Gate | Gunnebo Entrance Control

    PasSec Security Gate | Gunnebo Entrance Control

    Traduit par Google,

    Le Gunnebo PasSec est une solution pour empêcher les voyageurs de retourner dans des environnements sécurisés ou sensibles. Idéalement situé après le contrôle de l'immigration mais avant la récupération des bagages pour empêcher les passagers de récupérer leurs bagages et de tenter par inadvertance de retourner côté piste, ou après les douanes mais avant la zone côté ville ouverte pour empêcher l'accès non autorisé à la récupération des bagages et à toute zone hors taxes de sortie secondaire par le général Publique.

    Le PasSec est disponible en deux modèles standard différents offrant une seule porte et une version haute sécurité offrant de nombreuses fonctionnalités de sécurité supplémentaires.

    Utilisant différentes technologies de détection, la solution anti-retour surveille le libre passage dans une direction en suivant les occupants à travers le couloir surveillé jusqu'à leur sortie. Dès qu'un passage dans le mauvais sens est détecté, celui-ci sera identifié et le système fermera et verrouillera automatiquement les portes et générera une alarme à la fois localement et à distance pour avertir la sécurité ou la surveillance CCTV.

    Le passage est gratuit et simple, car le passager n'a pas besoin de présenter de document d'autorisation pour que les portes s'ouvrent. Le contrôle est également simple, soit localement si la sécurité doit être présente, soit à distance pour minimiser les niveaux de personnel.

    Spécification
    • Technical Specifications

      Drive

      High reliablity DC motor 5 speed settings

      Materials

      • Casework: Mild steel and aluminium painted RAL9006

      • Moving panels: 12mm frameless and structural

      toughened glass

      • Side panels: 10mm toughened glass infill (laminated

      option available)

      Operational Modes

      Entry: Free

      By key selector, the PasSec can be operated in four

      modes:

      • Automatic: Unidirectional in the exit direction only

      • Interlocking: Unidirectional controlled passage (HSW)

      • Maintenance: No control in either direction

      • Locked: Walkway closed and locked

      By means of remote inputs, it is possible to select

      automatic, interlocked and locked modes, as well as

      operate both entry and exit doors.

      Passage Sensors

      Different sensors analyse the movement of passengers,

      detect the direction, position of travel and activate the

      doors accordingly. Should passage in the reverse direction

      be detected, the sensors will instruct the doors to close

      and trigger an alarm. Sensors detect left luggage.

      Controlling Unit

      Gunnebo NEP controller 24Vdc

      User Interface

      • 7 relays with different sets of status flags

      • 8 inputs, to control by remote the operating mode:

      RS485, RS232 (only for debug)

      • Local and remote diagnostic alarm display facilities

      • Adjustable parameter control via User Interface, i.e.

      speed timeouts, etc.

      Alarm Conditions

      Alarm triggered in case of door obstruction, wrong way

      usage, and system diagnostic failure.

      Technical Data

      Power Supply 115/230Vac 50/60Hz

      Power Rating 600VA peak / 100VA standby

      Operating temperature

      5°C to 45°C 95% RH noncondensing

      Flow Rates

      50 to 100 passages per minute

      depending upon passenger

      speed of travel

      Features

      • 650 and 950mm clear walkways to comply with disability

      legislation

      • Free passage, in transit anti-return, wrong way detection

      and left item detection (depending upon model chosen)

      • Interlock function (HSW only)

      • Stainless steel and other finish options

      • Fail lock or fail safe configuration (factory set up)

      • Local and remote control override

      • Traveller status light indicators

      • Audio synthesizer for alarms and prerecorded messages

      Benefits

      • Reduction in staffing costs

      • Superior anti-return detection

      • Left luggage detection (HSW)

      • Unobtrusive design combined with highly glazed

      aesthetic

      • High visibility of traveller progress

      Applications

      • Airports

      • Seaports

      • Museums

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PasSec
    • Famille de produitsSecurity Booth
    • Groupe de produitsSecurity airlock doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2456.5
    • Largeur (mm)1418
    • Profondeur (mm)2330.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Code Uniclass 2015Ss_25_32_35_90
    • Description de l'Uniclass 2015Turnstile systems