Publier vos produits
PedGate Pedestrian Gate | Gunnebo Entrance Control
PedGate Pedestrian Gate | Gunnebo Entrance Control

    PedGate Pedestrian Gate | Gunnebo Entrance Control

    4.5 sur 5 étoiles4.5(19 Avis)
    Traduit par Google,


    Porte Ped

    Porte piétonne pleine hauteur pour installation extérieure Actionnée manuellement pour être installée le long des voies RotaSec

    PedGate adhère pleinement à la philosophie de conception de la gamme RotaSec. Par conséquent, le PedGate fait un excellent compliment à côté du RotaSec BA ainsi que du RotaSec EV.

    Avec option serrure manuelle ou serrure électrique. Conception esthétique et robuste disponible avec un passage de 1100 mm pour fauteuil roulant ou accès handicapé/service, livré sous forme de kit. La gamme comprend des finitions peintes et en acier inoxydable, ainsi que des personnalisations et des options.

    Les applications incluent la pétrochimie, les chantiers de construction, les stades, les ports et les ports, les bâtiments gouvernementaux, les ambassades .....


    Spécification
    • Passage in both directions via handle and mechanical lock.

      • Manually operated door leaves

      • Logic voltage 24 Vac (electric lock option)

      • Anti-pinching design construction

      • With the mechanical look, in the case of a power off scenario, the gate remains locked if this was the status

      before the power off event. With the electric lock option, on a power off event, the gate can be pushed open

      (fail open), or can be factory set to remain locked as option if desired (fail lock).

      For security and safety reasons children must be supervised by an adult at all times in the vicinity of an active lane.

      Any child being escorted through the lane must always precede the accompanying adult during passage.

      FULL-HEIGHT PEDESTRIAN GATE

      Pe d G at e

      Full-Height pedestrian gate for external installation

      Hand-operated to be installed alongside RotaSec lanes

      2 PRODUCT DATA

      Authorised

      Passage +

      Fraud Detection

      • Leave aisle timeout (with electrical lock option)

      • Anti-crawling barrier

      PedGate_1.1_EN

      With electric lock option, passage electronically controllable. On receiving a signal from the access control system

      or push button, the unit will unlock for a few seconds to allow passage. If no passage takes place the unit will

      automatically lock.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PedGate
    • Famille de produitsTurnstiles
    • Groupe de produitsFull Height Internal/External Turnstiles
    • Date de publication2021-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2172
    • Largeur (mm)172
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    • Poids net (Kg)85
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015TE_70_40_70_90
    • Description de l'Uniclass 2015Tripods
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numéro OmniClass23-29 13 23 11
    • Titre OmniClassWaist Height Turnstiles
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie