Publier vos produits
HiSec 9 Security Portal | Gunnebo Entrance Control

HiSec 9 Security Portal | Gunnebo Entrance Control

Traduit par Google,

HiSec est un produit de sécurité de l'offre Gunnebo Turnstiles. Le HiSec2 9 a un design transparent et élégant offrant un choix de niveaux de sécurité empêchant le talonnage et le ferroutage.

Les portes sont toujours verrouillées en position de repos. Un signal autorisé ouvre la première porte permettant à l'utilisateur d'entrer dans la cabine où une présence est détectée. Lorsque la première porte est fermée, la deuxième porte s'ouvre, permettant ainsi à l'utilisateur de passer. La deuxième porte se ferme après que l'unité a été évacuée, ce qui réinitialise également le système.

Le HiSec détecte avec un capteur électronique à ultrasons si plus d'une personne est présente à l'intérieur de la cabine.

La cabine est réglée avec un seuil anti-otage prédéterminé mais réglable. Lorsqu'un utilisateur autorisé se tient dans la cabine, il confirme l'acceptation de l'occupant et autorise la fermeture de la porte. Dans le cas où la présence du volume mesuré n'est pas autorisée, c'est-à-dire que plus d'une personne est présente avec de gros bagages supplémentaires non autorisés, un synthétiseur vocal demandera aux occupants de quitter la cabine. Un capteur d'objet gauche supplémentaire est capable de détecter au sol la présence d'un objet de la taille de 50x50x30mm.

Le HiSec est équipé d'un dispositif de sécurité électronique qui inverse le moteur pour rouvrir la porte lors de la détection d'une obstruction. La porte s'ouvre complètement pour permettre à l'obstruction d'être retirée, après quoi elle tente de se refermer.

Spécification
  • Drive

    Motorised security booth that is connected to a ratio motor operated by a

    direct current engine with regulated speed.

    Electronic frame along the profiles and safety torque sensing.

    Materials

    Structure: Embossed painted steel section powder coated finish

    RAL color 9006

    Glass: Lite:

    11/12 mm laminate Safety Glass P4A BR1/S

    (in accordance with EN356-EN1063) - Safety Manifestation on

    moving glass door

    Bullet proof:

    26/27 mm laminate Safety Glass P6B BR3/S

    (in accordance with EN356-EN1063) - Safety Manifestation on

    moving glass door

    Ceiling: Laminated HPL finished Pearl Grey

    Base Plate: High-strength laminate with finishing in colour Plumb Grey

    Sliding door: Printed frame in polyethylene terephthalate RAL 7040

    Light

    A low voltage light is positioned internally on the ceiling.

    Detection

    The HiSec booth is equipped with a ultrasound system which determines if

    more than one person is present inside the booth.

    Power failure / Fire alarm

    In the event of a power failure, isolation or after the BBU has been depleted,

    the outer, un-secure door will fail safe, i.e. unlocked and can be manually

    pushed open. The inner, secure door will fail lock and is held in place via a

    lever system situated behind a locked panel above the door on the secure side

    of the installation. The inner door can be manually opened by rotating a knob

    located behind the lockable service panel in the top mechanism section of the booth

Spécifications techniques
  • Réference unique.HiSec9
  • Famille de produitsSecurity Booth
  • Groupe de produitsSecurity airlock doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2320
  • Largeur (mm)1500
  • Profondeur (mm)1500
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)630
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCSecurity or access control systems
  • Code UNSPSC46171619
  • Code Uniclass 2015Ss_25_32_35_90
  • Description de l'Uniclass 2015Turnstile systems
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-17 11 49
  • Titre OmniClassSecurity Rated Door
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors