Tourniquet optique à bras de barrière oscillant
L'OptiStile 220 est un incontournable de la gamme de produits Gunnebo depuis sa création. Avec des résultats et une fiabilité éprouvés, la série OptiStile 220 de tourniquets optiques avec bras de barrière est un choix bienvenu dans n'importe quel environnement. Disponible dans des armoires de 42″, 48″, 60″ ou 72″ de long, l'OptiStile 220 peut être placé dans des espaces restreints ou des halls étendus où la vitesse de débit, la sécurité et la conception sont requises.
Les bras de barrière durables à temps plein offrent un contrôle d'accès accru adapté à une variété d'environnements. La combinaison des années de technologie optique éprouvée de Gunnebo et des bras de barrière actifs augmente le contrôle et le débit, optimise la gestion des flux et garantit la sécurité globale dans l'environnement du bâtiment.
Les options personnalisées telles que les finitions et la conception du boîtier, les options de couvercle et de bras de barrière, ainsi que l'intégration du lecteur de contrôle d'accès (prox, biométrique, gestion des visiteurs, etc.) font de ce produit une excellente solution où la conception et la fonctionnalité sont de la plus haute importance. Conçu et construit aux États-Unis, l'OptiStile 220 peut être installé comme une seule voie conforme à l'ADA ou en combinaison avec plusieurs voies placées en parallèle.
Avec l'intégration de l'écran tactile Gunnebo HMI (Human Machine Interface) ou du contrôleur de bureau à bouton-poussoir à distance (DTC), l'OptiStile 220 fournit aux sites distants tout ce dont ils ont besoin pour personnaliser, contrôler et optimiser les tourniquets optiques en fonction de leurs besoins spécifiques.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |