Publier vos produits
ImmSec Immigration Gate | Gunnebo Entrance Control
ImmSec Immigration Gate | Gunnebo Entrance Control

    ImmSec Immigration Gate | Gunnebo Entrance Control

    Traduit par Google,

    Le Gunnebo ImmSec est une solution de verrouillage à double porte spécialement conçue pour la validation automatisée des voyageurs dans l'une des zones les plus sensibles en matière de sécurité dans un aéroport : l'immigration.

    La conception mince et ergonomique permet à l'ImmSec d'être installé dans des configurations à une ou plusieurs voies, offrant une sensation d'ouverture au voyageur sans compromettre la sécurité.

    La porte automatise et accélère le processus d'immigration tout en garantissant qu'une seule personne est autorisée par passage autorisé.

    Les familles et les voyageurs assistés doivent être traités directement par le personnel de l'immigration et les voyageurs avec des bagages de cabine standard peuvent être traités automatiquement par l'Immsec.

    Conçu sur une plate-forme de châssis modulaire pour offrir une flexibilité dans la prise en charge de différents dispositifs de capture et de vérification de données et biométriques qui sont intégralement montés à l'entrée de la porte pour la pré-capture et la validation ou en interne entre les panneaux de porte verrouillés sécurisés.

    L'Immsec peut être équipé de lecteurs de cartes d'identité intelligentes, de MRTD et de passeports RFID, ainsi que de la technologie biométrique.

    Gunnebo a utilisé sa philosophie de mécanisme robuste pour maintenir les coûts d'exploitation et de maintenance au minimum et maximiser le débit.

    Spécification
    • Drive

      High reliablity DC motor and brake mechanism

      Materials

      • Casework: 304 grade grained stainless steel and

      anodised aluminium

      • Moving panels: 10mm frameless toughened glass

      • Side panels: 10mm toughened glass

      Function

      Uni-directional electronic passage control with single

      person detection and monitoring to facilitate Immigration

      passport verification processes.

      Operational Modes

      Flexibility to integrate modular mounting on end leg and

      inside kiosk with peripherals and biometric technology.

      Flexible communications protocol allowing for biometrics to

      control gates and mount with easy software integration.

      Emergency Mode: In this mode the exit door is locked and

      the entry door is open.

      One-Step Process: Designed as a one-step process

      combines the verification of the traveller and the traveller’s

      secure passage through the border. This design allows the

      traveller to complete the whole transaction in one single

      process without the need to move to another stage. It

      usually takes the form of a mantrap e-Gate.

      Integrated Two-Step Process: Designed as an integrated

      two-step process the traveller initiates the verifi cation of

      the document and of the traveller’s eligibility to use the

      system at the fi rst stage, and then if successful moves to a

      second stage where a biometric match and other

      applicable checks are carried out. This topology is

      invariably implemented by using a mantrap e-Gate.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ImmSec
    • Famille de produitsSpeed Gates
    • Groupe de produitsAirport Gates
    • Date de publication2021-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2333
    • Largeur (mm)3931
    • Profondeur (mm)1095
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGate barrier systems
    • Code UNSPSC46161510
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34_88
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel half height turnstiles
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numéro OmniClass23-29 13 23 11
    • Titre OmniClassWaist Height Turnstiles
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors