Publier vos produits
OptiStile 720FH Turnstile | Gunnebo Entrance Control
OptiStile 720FH Turnstile | Gunnebo Entrance Control

    OptiStile 720FH Turnstile | Gunnebo Entrance Control

    Traduit par Google,

    Plein tourniquet optique en verre de barrière d'oscillation de taille

    Il est révolu le temps où de gros socles encombrants sont nécessaires pour faire sentir leur présence. Une combinaison de style élégant et sophistiqué avec des barrières en verre pivotantes pleine hauteur (jusqu'à 5 pieds de haut) offre un contrôle d'accès accru adapté à une variété d'environnements.

    La combinaison des années de technologie optique éprouvée de Gunnebo et d'une barrière de verre active augmente le contrôle, optimise la gestion des flux, augmente le débit et garantit la sécurité globale dans l'environnement du bâtiment.

    Les options personnalisées telles que les finitions et le design du boîtier, les options de hauteur de couvercle et de verre ainsi que l'intégration du lecteur de contrôle d'accès (prox, biométrique, gestion des visiteurs, etc.) font de ce produit une excellente solution où le design et la fonctionnalité sont de la plus haute importance.

    Avec l'intégration de l'écran tactile Gunnebo HMI (Human Machine Interface) ou du contrôleur de bureau à bouton-poussoir à distance (DTC), l'OptiStile 720FH fournit aux sites distants tout ce dont ils ont besoin pour personnaliser, contrôler et optimiser les tourniquets optiques en fonction de leurs besoins spécifiques.

    Spécification
    • Orientation

      Bi-Directional

      Unit Dimensions 

      Casework Length: 42.0″, 48.0″ (standard), 60.0″, or 72.0″

      Casework Height: 39.37″

      Casework Width: 6.50″

      Walkway Width Standard: 28.0″

      Walkway Width ADA: 36.0″


      Drive

      Motorized


      Materials 

      Pedestal: #4 horizontal grained stainless steel and tempered glass center section with fully integrated steel frame

      Pedestal Lid: #4 grained stainless steel

      Barrier Glass:  0.39″ thick tempered glass secured by an integrated steel shaft.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.optistile-720fh-optical-turnstile
    • Famille de produitsSpeed Gates
    • Groupe de produitsSwing Gates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité