Publier vos produits
RotaSec HS90L Turnstile | Gunnebo Entrance Control
RotaSec HS90L Turnstile | Gunnebo Entrance Control
RotaSec HS90L Turnstile | Gunnebo Entrance Control
RotaSec HS90L Turnstile | Gunnebo Entrance Control
RotaSec HS90L Turnstile | Gunnebo Entrance Control
RotaSec HS90L Turnstile | Gunnebo Entrance Control
RotaSec HS90L Turnstile | Gunnebo Entrance Control
RotaSec HS90L Turnstile | Gunnebo Entrance Control
RotaSec HS90L Turnstile | Gunnebo Entrance Control
RotaSec HS90L Turnstile | Gunnebo Entrance Control

    RotaSec HS90L Turnstile | Gunnebo Entrance Control

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Tourniquet RotaSec pleine hauteur pour installation externe Tête électromécanique manuelle, rotation silencieuse et douce

    Conception de concept innovante et flexible. Conception esthétique et robuste disponible avec trois (120°) ou quatre (90°) éléments de rotor, livrés entièrement assemblés ou en kit. La gamme comprend à la fois le cadre BA (basique) et les versions à cadre latéral complet EV (évolution) en finition peinte ou en acier inoxydable, ainsi que la personnalisation et les options.

    Les applications incluent la pétrochimie, les chantiers de construction, les stades, les ports et les ports, les bâtiments gouvernementaux, les ambassades .....

    Spécification
    • Mode of operation 

      Passage in one or both directions electronically controlled.

      On receiving a signal from the access control system or remote control, the mechanism unlocks and the arms can be pushed to pass through the gate in the authorised direction. It prevents two passages at one time, and if an unauthorised person attempts to enter from the opposite direction, the in-built locking mechanism stops any attempt to reverse the rotation.

      The pictogram and traffic lights LED symbols, optional on request, indicate the status of the gate.

      • Manually operated arms

      • Anti-heel safety rubber, for Interlocking 90° version

      • Logic voltage 24 Vac

      • Voltage free contact input for Fire Alarm fail state

      • Anti-pinching design construction

      • Fail-Safe (default) i.e. rotor freely rotates in power off scenario (Fail-Lock available on request)

      For security and safety reasons children must be supervised by an adult at all times in the vicinity of an active lane.

      Any child being escorted through the lane must always precede the accompanying adult during passage.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.rotasec-full-height-turnstile
    • Famille de produitsTurnstiles
    • Groupe de produitsFull Height Internal/External Turnstiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGates
    • Code UNSPSC301720
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34_78
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel full height turnstiles
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numéro OmniClass23-11 25 11
    • Titre OmniClassPerimeter Entry Devices
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors