Publier vos produits
SlimStile BA Turnstile | Gunnebo Entrance Control

SlimStile BA Turnstile | Gunnebo Entrance Control

Traduit par Google,

Les tourniquets tripodes sont des solutions d'entrée compactes et économiques conçues pour un fonctionnement fluide et silencieux, moins d'usure et une consommation d'énergie réduite, adaptées aux zones où il y a un grand flux de personnes.

SlimStile BA, notre version compacte en acier inoxydable, offre une fiabilité de fonctionnement élevée dans un petit boîtier pour une installation murale ou sur piédestal, idéale pour les sites où l'espace est un problème. Sur réception d'un signal du système de contrôle d'accès, ou bouton poussoir, cela permet le passage d'une personne à la fois. L'état est indiqué sur les indicateurs de mode de voie LED, côté entrée et sortie.

Le passage dans les deux sens est contrôlé électroniquement. Le SlimStile BA est disponible en configuration normalement fermée (N/C) pour verrouiller le mécanisme jusqu'à ce qu'un signal d'autorisation valide soit reçu, ou en configuration normalement ouverte (N/O) pour verrouiller le mécanisme en cas de tentative d'entrée non autorisée. La configuration N/O permet également de réduire la consommation électrique et d'augmenter la durée de vie du mécanisme et la vitesse de passage. En cas d'urgence, le moyeu peut tourner librement pour permettre une sortie plus facile. L'option de bras tombant peut également être choisie, ce qui abaisse automatiquement le bras horizontal pour permettre le libre passage. Les indicateurs de mode de voie à LED sont inclus en standard.

* Installation extérieure autorisée sous auvent.

Spécification
  • Drive

    Hand-operated

    Materials

    Casework: 304 grade grained stainless steel

    Casework lid: 304 grade grained stainless steel

    Tripod hub: Cast aluminium with painted grey finish

    Tripod arms: 38mm diameter 480mm 304 polished

    stainless steel

    Mechanism

    Electro-mechanical head mechanism:

    • Positive locking action for one passage at a time

    • Self-centering mechanism to ensure complete rotation

    into the home position

    • Hyrdraulic damper to ensure smooth operation

    • Anti-backup device to prevent reverse rotation once the

    mechanism has moved 60° from home

    Power Failure / Fire Alarm

    • Either one or both directions can be fail-safe (standard),

    i.e. rotates freely, or fail lock, i.e. locks in the home

    position

    • Fire alarm - emergency input. Input facility available for

    free voltage contact to effect fail-state

    • Mechanism fail state will be the same as power failure

    choice

    • Drop arm option: the horizontal arm drops to create

    passage for evacuation

    Interface

    LL2001Lite microprocessor control logic:

    • One input for opening/locking in each direction

    • Two protected outputs controlling opening/locking

    • Four protected outputs piloting waymode indicators

    • Two protected outputs counting passage in either

    direction

    • Two OV output relays indicating availability of use or

    counting passage in either direction

    • Two open collector NPN outputs to count passage or to

    indicate availability of use in either direction or activate

    the optional drop arm feature

Spécifications techniques
  • Réference unique.slimstile-ba-tripod-turnstile
  • Famille de produitsTurnstiles
  • Groupe de produitsTripod Turnstile
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)950
  • Largeur (mm)820
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)40
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015TE_70_40_70_90
  • Description de l'Uniclass 2015Tripods
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-29 13 23 11
  • Titre OmniClassWaist Height Turnstiles
  • Code CSI UniFormat IIC1020
  • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors