Publier vos produits
SpeedStile FLS BA Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FLS BA Gate | Gunnebo Entrance Control

    SpeedStile FLS BA Gate | Gunnebo Entrance Control

    4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Abattant / Couloir rapide à ouverture pivotante pour installation interne

    Encombrement minimal, conception de voie rapide en verre transparente et conviviale pour tous les utilisateurs, pour les sites où l'espace limité est requis et où l'esthétique est importante. Fonctionnement silencieux et fluide, le SpeedStile FLs BA est disponible avec une extrémité carrée ou ronde

    couvercles, une sélection de longueurs d'armoires, de largeurs d'abattants, de hauteurs d'abattants jusqu'à 1800 mm, de matériaux de couvercles supérieurs, de finitions et d'options.

    Spécification
      • Passageway: Standard 600mm, Wide 900mm. Combi–centre cabinet with combination of 600mm passageway and 900mm passageway
      • Standard Finishes BA Model: Black technopolymer lid with square ends or rounded ends
      • Options:
      • Lower safety sensors
      • Card reader Integration
      • Clear acrylic Wings
      • Remote Control Systems
    Spécifications techniques
    • Réference unique.speedstile-fls-ba-speed-gate-turnstile
    • Famille de produitsSpeed Gates
    • Groupe de produitsSpeedStile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)940
    • Largeur (mm)840
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)120
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGate barrier systems
    • Code UNSPSC46161510
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34_88
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel half height turnstiles
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numéro OmniClass23-29 13 23 11
    • Titre OmniClassWaist Height Turnstiles
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors