Publier vos produits
SpeedStile FP Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FP Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FP Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FP Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FP Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FP Gate | Gunnebo Entrance Control

    SpeedStile FP Gate | Gunnebo Entrance Control

    Traduit par Google,

    Couloir rapide à panneau complet pour installation interne

    Vantaux coulissants tout verre motorisés hauteur 1,2 ou 1,8 m

    Design primé exclusif et intemporel. Fonctionnement silencieux et fluide, ce design classique Gunnebo Speed Gate est disponible dans la version BA en finition de couleur polyuréthane ou avec des armoires en acier inoxydable dans la version EV, avec une sélection de matériaux de couvercle supérieur, de panneaux latéraux et de nombreuses autres options de personnalisation, y compris Lift Screen intégrations.

    Les applications incluent le gouvernement, la finance, la banque, la vente au détail, les télécommunications, les technologies de l'information, l'édition, les loisirs, l'éducation…

    Spécification
    • Security Features

      Fraud Detection through sophisticated and proven

      algorithm

      Intrusion

      Tailgating

      Piggybacking

      Wrong way direction

      Leave aisle timeout

      Anti-crawling flap leaf barrier

      Tailgating and piggybacking detection

      Wrong way and intrusion detection

      Mode of Operation

      Flap Leaves

      Normally Closed

      Passage in one or both

      directions electronically

      controlled. On receiving a signal

      from the access control system,

      or remote control, the flap

      leaves open (Normally Closed

      NC). If an unauthorised person

      tries to tailgate or attempts to enter from the opposite

      direction, the in-built alarm system is activated. If within the

      pre-set timeout no passage has occurred, the lane will

      close and reset.

      Normally Open

      Normally Open N/O provides an

      open walkway in rest position

      and will only close at

      unauthorised entry or tailgating

      attempts.

      Illuminated symbols

      Steady light=Normal use. Flashing light=Alarm conditions.

      Green Card

      Steady: Rest mode. Present card to the reader for authorization.

      Flashing: Incorrect use, re-present card to the reader for authorization.

      Green Arrow

      Steady: Authorized use or designated free passage. Proceed through the unit.

      Flashing: Emergency/Fire exit.

      Red Cross

      Steady: Unit in use or no passage. Passage not authorised.

      Flashing: Alarm, fraudulent condition or technical alarm.

      Available optional 50mm diameter LED display pictogram

      and LED way-mode indicators flush mounted within the lid

      surface and the end leg, with illuminated symbols.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.speedstile-fp-speed-gate-turnstile
    • Famille de produitsSpeed Gates
    • Groupe de produitsSpeedStile
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)170
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGate barrier systems
    • Code UNSPSC46161510
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34_88
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel half height turnstiles
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numéro OmniClass23-29 13 23 11
    • Titre OmniClassWaist Height Turnstiles
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors