Publier vos produits
Bathroom sink Nordic3 410055 - for bolt/bracket mounting 55 cm

Bathroom sink Nordic3 410055 - for bolt/bracket mounting 55 cm

Traduit par Google,
Petit lavabo de salle de bain de la série Nordic³ au design fonctionnel et aux dimensions scandinaves standard.
Spécification
  • •Functional design with standard Scandinavian dimensions •For bolt or bracket mounting.
Spécifications techniques
  • Réference unique.410055
  • Famille de produitsNordic³
  • Groupe de produitsWashbasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-08-23
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)550
  • Profondeur (mm)435
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enÉgypte
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_82
  • Description de l'Uniclass 2015Sink manual water supply sets
  • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
  • Titre OmniClassBathroom Units

Disponibilité de la région

L'Europe
Åland
Danemark
Estonie
Finlande
Islande
Lettonie
Lituanie
Norvège
Suède