Publier vos produits
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
    Zurn

    Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain

    4.6 sur 5 étoiles4.6(25 Avis)
    Traduit par Google,

    Bassin de service pour vadrouille 24 x 24 x 10 [610 x 610 x 254] Bassin composite moulé haute densité, corps de drain en PVC, crépine en acier inoxydable et 3 [76] raccords de sortie avec joint d'étanchéité. Certifications : Conforme à ANSI Z124.6, répertorié CSA et IAPMO répertorié sous le fichier n° 3561.

    Conformité:

    Approuvé par le Massachusetts, CSA, UPC, IPC, NPCC

    Caractéristiques:

    • Bassin de vadrouille moulé en composite haute densité conçu pour les applications commerciales
    • Crépine à dôme/panier à charpie en acier inoxydable et drain en PVC avec écrou de calfeutrage et joint réglables
    • 24" x 24" x 10" [610 mm x 610 mm x 254 mm]
    • Conforme à ANSI Z124.6, répertorié CSA et IAPMO répertorié sous le fichier n° 3561.

    Mots clés : évier de vadrouille commercial, évier de sol Zurn, bassin de vadrouille, vadrouille d'évier, vadrouille commerciale, évier de vadrouille en acier inoxydable, cintre de vadrouille, drain d'évier de vadrouille, dimensions de l'évier de vadrouille, tailles d'évier de vadrouille, vadrouille, évier de vadrouille commercial, évier de vadrouille d'angle, vadrouille chanter, évier de vadrouille petit, zurn z1996-24, évier de vadrouille zurn, évier de vadrouille 24x24, tuyau d'évier de vadrouille, crépine d'évier de vadrouille, évier de carte, zurn z1996 24, robinet d'évier de vadrouille zurn, évier de foule, évier de concierges, hauteur du robinet de bassin de vadrouille, bassin de service de vadrouille, z1996-24, z1996 24, z1996 24, ensemble de drainage d'évier de vadrouille, zurn z199 dc, joint d'évier de vadrouille, schéma de plomberie d'évier de vadrouille, dessin de vadrouille, taille d'évier de vadrouille, évier de vadrouille en acier inoxydable 24x24

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zurn-z1996-24
    • Famille de produitsLight Commercial Drainage
    • Groupe de produitsMop Service Basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-09-29
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)10
    • Largeur (pouces)24
    • Profondeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)50
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
    • Numéro OmniClass23-21 43 25 11
    • Titre OmniClassMop Sinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord