Publier vos produits
Atlantic Kitchen mixer, high
Atlantic Kitchen mixer, high
Atlantic Kitchen mixer, high

    Atlantic Kitchen mixer, high

    Traduit par Google,
    • Bec pivotant à 110° (blocs 0° et 60° inclus)
    • Levier avec marquage de couleur clair pour l'eau chaude et l'eau froide
    • Soft move, une technologie pour une manipulation douce et précise
    • Disponible dans d'autres versions :
      • Noir mat, GB4120505853
      • Noir mat sans plomb, GB41205058053
      • Chrome sans plomb, GB412050580

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB41205058
    • Famille de produitsAtlantic
    • Groupe de produitsKitchen mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)212
    • Profondeur (mm)330
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap