Publier vos produits
Z1341XL Lead Free Wall Faucet
Zurn

Z1341XL Lead Free Wall Faucet

4.0 sur 5 étoiles4.0(8 Avis)
Traduit par Google,

Borne d'incendie murale exposée, sans plomb, anti-siphon, pour climat modéré, pour applications résidentielles et commerciales légères. La borne d'incendie est dotée d'un brise-vide externe Z1399-VB avec raccord de tuyau mâle 3/4" [19], de composants intérieurs en bronze et en acier inoxydable, d'une tige de commande résistante au vandalisme et d'une poignée de type roue sécurisée. La borne d'incendie est finie avec un extérieur en bronze brut avec un choix de cinq options de connexion d'entrée différentes et comprend une clé amovible en option. Les produits Zurn « XL » conformes aux normes sans plomb sont une gamme de produits de plomberie durables conçus et fabriqués pour se conformer aux lois nationales et aux codes locaux qui imposent des niveaux de teneur en plomb maximum autorisés. Les produits Zurn « XL » sont fabriqués conformément à la section 1417 de la SWDA fédérale.

Conformité:

ASME A112.18.1

Caractéristiques:

  • Sans plomb
  • Robinet mural en bronze brut conçu pour les zones à climat modéré
  • Recommandé pour les applications résidentielles et commerciales légères
  • Fourni avec un disjoncteur à vide externe ASSE 1011 et une clé détachée

Mots clés : robinet mural sans plomb, robinets sans plomb, pièces de robinet sans plomb, installation de robinet sans plomb, manuel de robinet sans plomb

Spécifications techniques
  • Réference unique.zurn-z1341xl
  • Famille de produitsLight Commercial Drainage
  • Groupe de produitsHydrants
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-10-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.13
  • Largeur (pouces)2
  • Profondeur (pouces)3.25
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Amérique du Nord