Publier vos produits
Washbasin mixer New Nautic
Washbasin mixer New Nautic

    Washbasin mixer New Nautic

    Traduit par Google,
    Classe énergétique A Démarrage à froid, uniquement de l'eau froide lorsque le levier est en position droite Levier à prise facile avec marquage de couleur clair pour le chaud et le froid Soft move, technologie pour une manipulation fluide et précise Eco-flow pour l'efficacité de l'eau et de l'énergie Eco-stop, débit maximal réglable Joint en céramique pour éviter les gouttes et garantir une longue durée de vie Intérieur intelligent, construction durable pour les besoins futurs Projection d'eau à 19°, laisse de la place aux mains Température maximale réglable pour une meilleure protection contre les brûlures Tous les composants sont fabriqués dans des matériaux agréés pour les aliments Laiton de qualité DZR Breveté écrou de fixation rapide pour une installation facile Raccord d'eau flexible homologué pour une installation plus simple Protection anti-retour selon SS-EN 1717 [AA] Peut être équipé d'un levier allongé Conception Hélice AB
    Spécification
    • Energy class A, Also available, with 3/8" nut, GB41216047R. Lead free version GB412160470
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB412160470
    • Famille de produitsNautic
    • Groupe de produitsWashbasin mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Profondeur (mm)105
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap