Publier vos produits
Washbasin mixer New Nautic, Care lever
Washbasin mixer New Nautic, Care lever

    Washbasin mixer New Nautic, Care lever

    Traduit par Google,
    Classe énergétique A Démarrage à froid, uniquement de l'eau froide lorsque le levier est en position droite Équipé d'un levier allongé Aérateur laminaire (pas d'entrée d'air) Soft move, technologie pour une manipulation douce et précise Eco-flow pour l'efficacité de l'eau et de l'énergie Eco-stop, débit maximal réglable Joint en céramique pour éviter les gouttes et assurer une longue durée de vie Intérieur intelligent, construction durable pour les besoins futurs Projection d'eau à 19°, laisse de la place aux mains Température maximale réglable pour une meilleure protection contre les brûlures Tous les composants sont fabriqués dans des matériaux agréés alimentaires Laiton sans plomb en DZR Écrou de fixation rapide breveté pour une installation facile Raccord d'eau flexible homologué couvert et lisse pour une installation et un nettoyage plus faciles Protection anti-retour selon SS-EN 1717 [AA] Peut être équipé d'un levier allongé Conception Hélice AB
    Spécification
    • Energy class A, with elongated lever
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB41216047064
    • Famille de produitsNautic
    • Groupe de produitsWashbasin mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Profondeur (mm)160
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap