Publier vos produits
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c
Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c

    Tub faucet New Nautic - Downward shower connection and fixed bathtub spout, 150 c-c

    Traduit par Google,
    Design intemporel et harmonieux Arrêt automatique de l'eau chaude intégré pour une protection contre les brûlures Bouton de verrouillage côté température à une température de confort de 38°C Température maximale réglable pour une protection accrue contre les brûlures Safe Touch, minimise la chaleur sur la face avant du mitigeur Arrêt -bouton d'arrêt côté quantité au débit confort Réagit rapidement aux changements de pression et de température dans le débit d'eau, ce qui assure une température d'eau uniforme. Arrêt en céramique pour une protection contre les gouttes et une longue durée de vie, simplifie également l'utilisation pour les mains petites et faibles. Homologué clapets anti-retour dans les entrées Protection anti-retour selon SS-EN 1717 [EB] Peut être équipé de boutons faciles à saisir pour une personnalisation des fonctions
    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB41212333
    • Famille de produitsNew Nautic
    • Groupe de produitsShower mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)55
    • Largeur (mm)285
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireZinc
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap

    Disponibilité de la région

    L'Europe