Publier vos produits
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head

Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,
Le pommeau de douche ultra-mince à fixation murale Fontana Gold Brass Rainfall a un design élégant et rehausse l'attrait de votre décor, fabriqué à partir de la plus haute qualité et pour de bons goûts. En ce qui concerne les nouvelles améliorations de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et le style que vous recherchez. C'est l'une des finitions les plus tendances dans les styles de design de salle de bain. Il est livré avec une technologie de super joint à l'intérieur, capable de fournir des performances supérieures avec une construction solide pour une longue durabilité qui améliorera votre salle de bain avec un look moderne et cool pendant une longue période.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS6106SH
    Type: Shower Head
    Features: Rainfall
    Material: Brass
    Finish: Gold
    Shape: Round
    Showerhead Sizes: See Options
    Connection Standard: G1/2
    Shower Arm Included: Yes.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Spécifications techniques
  • Réference unique.shower-head_fs6106sh
  • Famille de produitsShower Heads
  • Groupe de produitsShower Heads
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures