Publier vos produits
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c

    Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c

    Traduit par Google,

    Le mitigeur de baignoire Estetic vous permet de régler la température avec précision et est doté d'une étagère clipsable à l'arrière pour une finition encore plus élégante. Disponible en chrome et en noir mat.

    Disponible en noir mat : GB4121843353

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GB41218433
    • Famille de produitsEstetic
    • Groupe de produitsBath mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)285
    • Profondeur (mm)144
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap