Publier vos produits
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet

Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet

3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)
Traduit par Google,
Superbe design contemporain moderne d'inspiration européenne. Construction de corps en laiton durable, opération à double poignée, installation à trois trous, cartouche de disque en céramique lisse, durable et anti-gouttes 1/4 de tour. Le design a été inspiré par le design FontanaShowers. Soyez sûr qu'en ce qui concerne le nouveau robinet de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et les styles que vous recherchez. Il est livré avec des accessoires et des instructions d'installation.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FSF2015-KITCHEN-SINK-FAUCET
    Type: Sink Faucet
    Finish: Brushed Nickel
    Faucet Body Material: Brass
    Maximum Flow Rate: 1.5 GPM at 60 PSI
    Wide Spread: 8" " 16"
    Spout Reach: 5 5/8"
    Spout Height: 6 1/4"
    Faucet Height: 8 7/8"
    Faucet Body Dimension (Base): 2"
    Compatible Drain Type: Pop Up Drain Stopper (Sold Separately).

    Keywords: faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet.
Spécifications techniques
  • Réference unique.sink-faucet_fsf2015
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsFaucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures