Publier vos produits
Powder Coated Toilet Partitions Headrail Braced
Powder Coated Toilet Partitions Headrail Braced
Powder Coated Toilet Partitions Headrail Braced
    Hadrian

    Powder Coated Toilet Partitions Headrail Braced

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Nos cloisons de toilettes avec revêtement en poudre et rail supérieur renforcé conviennent à tous les types d'établissements, en particulier aux zones à fort trafic, telles que les écoles, les institutions et les environnements industriels. Le rail supérieur anti-adhérence dissuade les activités bruyantes, tout en garantissant une installation rigide et sécurisée.

    Conformité:

    Conforme à l'ADA, aux normes ASTM E84 de classe A et à la déclaration des produits de santé (HPD)

    Caractéristiques:

    • La finition avec revêtement en poudre surpasse les autres peintures grâce à sa finition épaisse et uniforme qui est durable et combat la rouille
    • Des délais d'exécution rapides et fiables garantissent l'achèvement du projet dans les délais
    • Idéal pour les projets respectueux de l'environnement ; contenu recyclé de 50 % (36 % post-consommation et 14 % pré-consommation)
    • La meilleure résistance au feu de l'industrie
    • Disponible avec la « solution sans ligne de vue », qui élimine les espaces vides, ainsi que d'autres options de confidentialité
    • Le matériau léger réduit les coûts de transport et est plus facile à installer, nécessitant souvent une seule personne

    Mots clés : revêtement en poudre gris anthracite, barrières de tête, cloisons de toilettes en acier avec revêtement en poudre, cloisons de toilettes renforcées par une barrière de tête, cloisons de toilettes renforcées par un plafond

    Spécification
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hadrian-pc-headrail
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsToilet Partitions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-10
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
    • Code ETIMEG017920
    • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nom UNSPSCRestroom partitions
    • Code UNSPSC30181508
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_10_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet units
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numéro OmniClass23-31 25 11
    • Titre OmniClassRestroom Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie