Publier vos produits
Powder Coated Toilet Partitions Pedestal Mounted
Hadrian

Powder Coated Toilet Partitions Pedestal Mounted

Traduit par Google,

Variante de la conception à rail supérieur renforcé, les cloisons de toilettes montées sur piédestal offrent une plus grande intimité et permettent un entretien facile du sol. Avec un support en haut mais sans chaussures requises, les unités semblent flotter.

Conformité:

Conforme à l'ADA, aux normes ASTM E84 de classe A et à la déclaration des produits de santé (HPD)

Caractéristiques:

  • La finition avec revêtement en poudre surpasse les autres peintures grâce à sa finition épaisse et uniforme qui est durable et combat la rouille
  • Des délais d'exécution rapides et fiables garantissent l'achèvement du projet dans les délais
  • Idéal pour les projets respectueux de l'environnement ; contenu recyclé de 50 % (36 % post-consommation et 14 % pré-consommation)
  • La meilleure résistance au feu de l'industrie
  • Disponible avec la « solution sans ligne de vue », qui élimine les espaces vides, ainsi que d'autres options de confidentialité
  • Le matériau léger réduit les coûts de transport et est plus facile à installer, nécessitant souvent une seule personne

Mots clés : piédestal de toilette, piédestal d'urinoir, piédestal monté sur piédestal avec renfort en hauteur, cloisons de toilettes montées sur piédestal, piédestal compact monté sur piédestal

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hadrian_pc_pedestal_mounted
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsToilet Partitions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-12-30
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
  • Code ETIMEG017920
  • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Numéro OmniClass23-31 25 11
  • Titre OmniClassRestroom Partitions