Publier vos produits
Powder Coated Toilet Partitions Floor to Ceiling
Hadrian

Powder Coated Toilet Partitions Floor to Ceiling

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,

Les cloisons de toilettes du sol au plafond avec revêtement en poudre sont extrêmement solides et résistantes aux abus car elles sont solidement fixées au sol, au plafond et aux murs. Ce type d'installation est idéal pour les zones plus fréquentées, comme les écoles et autres espaces qui nécessitent une sécurité supplémentaire.

Conformité:

Conforme à l'ADA, aux normes ASTM E84 de classe A et à la déclaration des produits de santé (HPD)

Caractéristiques:

  • La finition avec revêtement en poudre surpasse les autres peintures grâce à sa finition épaisse et uniforme qui est durable et combat la rouille
  • Des délais d'exécution rapides et fiables garantissent l'achèvement du projet dans les délais
  • Idéal pour les projets respectueux de l'environnement ; contenu recyclé de 50 % (36 % post-consommation et 14 % pré-consommation)
  • La meilleure résistance au feu de l'industrie
  • Disponible avec la « solution sans ligne de vue », qui élimine les espaces vides, ainsi que d'autres options de confidentialité
  • Le matériau léger réduit les coûts de transport et est plus facile à installer, nécessitant souvent une seule personne

Mots-clés : cloisons de toilettes du sol au plafond, cloison de séparation de salle de bain, toilettes du sol au plafond, cloison de toilette, cloison de toilettes, murs de séparation de toilettes, compartiments de toilettes, cloisons de toilettes pleine hauteur, cloisons de toilettes pleine hauteur, cloisons de salle de bain pleine hauteur, cloison de toilettes, cloisons de toilettes commerciales, cloisons de cabine de salle de bain, cabines du sol au plafond, cloisons de toilettes montées au plafond

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hadrian_PC_floor_to_ceiling
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsToilet Partitions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-17
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
  • Code ETIMEG017920
  • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
  • Nom UNSPSCRestroom partitions
  • Code UNSPSC30181508
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet units
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Numéro OmniClass23-31 25 11
  • Titre OmniClassRestroom Partitions
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie