Publier vos produits
Solid Plastic Toilet Partitions Headrail Braced
Solid Plastic Toilet Partitions Headrail Braced
Solid Plastic Toilet Partitions Headrail Braced
    Hadrian

    Solid Plastic Toilet Partitions Headrail Braced

    4.7 sur 5 étoiles4.7(31 Avis)
    Traduit par Google,

    Les cloisons de toilettes en plastique solide avec rail supérieur renforcé sont un excellent choix de style de cloison de toilettes avec rail supérieur renforcé pour pratiquement toutes les installations et sont particulièrement recommandées dans les zones à usage intensif, telles que les écoles, les institutions, les toilettes commerciales et les environnements industriels. Les pilastres fixés au sol et le rail supérieur anti-adhérence dissuadent les activités bruyantes tout en garantissant une installation rigide et sécurisée de haut en bas.

    Conformité:

    Couleurs solides en plastique HDPE de classe B certifiées conformes à l'ADA et conformes aux normes ASTM E84 ou couleurs solides en plastique NFPA 286 moyennant un coût supplémentaire

    Caractéristiques:

    • Choix de couleurs de plastique solides HDPE certifiées de classe B, hautes performances, conformes aux normes ASTM E84 ou de couleurs de plastique solides NFPA 286 moyennant un coût supplémentaire
    • Le matériau possède un noyau en plastique solide sans agents moussants, ce qui peut provoquer la formation de poches d'air
    • Facile à entretenir, un choix idéal pour les environnements difficiles
    • Les charnières à barillet rond, la butée, la gâche, le loquet, les canaux et les supports sont fabriqués en aluminium robuste
    • Disponibles en acier inoxydable, les fixations sont des vis à tête de sécurité à 6 lobes antivol qui dissuadent le vandalisme
    • Le rail supérieur à capuchon assure une installation facile et rigide ; conception à encliquetage pratique pour joindre deux pièces ensemble sans attaches supplémentaires

    Mots clés : cloisons de toilettes à contreventement, toilettes en plastique, cloisons de toilettes en plastique, cloisons de toilettes en PEHD, cloisons de toilettes en plastique solide, casier mural en PEHD, cloisons de toilettes en stratifié plastique, réparation de charnière de porte de cabine de salle de bain, compartiments de toilettes, séparateurs de toilettes, cloisons en plastique pour salles de bain, cloisons de séparation de toilettes à panneau de poteau, cloisons solides, cloisons de salle de bain en plastique solide, charnières de porte de cabine de salle de bain commerciales

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hadrian_SP_headrail_mount
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsToilet Partitions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-02-17
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
    • Code ETIMEG017920
    • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nom UNSPSCRestroom partitions
    • Code UNSPSC30181508
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_10_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet units
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numéro OmniClass23-31 25 11
    • Titre OmniClassRestroom Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie