Publier vos produits
Stainless Steel Toilet Partitions Floor Mounted
Hadrian

Stainless Steel Toilet Partitions Floor Mounted

4.5 sur 5 étoiles4.5(15 Avis)
Traduit par Google,

Les lignes épurées des cloisons en acier inoxydable fixées au sol confèrent une impression d'espace. L'absence de structure supérieure en fait le choix idéal pour les espaces à haut plafond et permet un large éventail de possibilités complémentaires d'architecture et de décoration intérieure.

Conformité:

Conforme à l'ADA, aux normes ASTM E84 de classe A et à la déclaration des produits de santé (HPD)

Caractéristiques:

  • Finitions disponibles : #4 brossé, gaufré ou hybride (#4 brossé à l'extérieur pour un aspect propre et gaufré à l'intérieur pour une durabilité accrue)
  • Des délais d'exécution rapides et fiables garantissent l'achèvement du projet dans les délais
  • Idéal pour les projets respectueux de l'environnement ; contenu recyclé de 91 % (76 % post-consommation et 15 % pré-consommation)
  • La meilleure résistance au feu de l'industrie
  • Disponible avec la « solution sans ligne de vue », qui élimine les espaces vides, ainsi que d'autres options de confidentialité
  • Structurellement renforcé avec un nid d'abeille vertical pour améliorer la résistance, l'absorption acoustique et la résistance aux chocs

Mots clés : revêtement de sol en acier inoxydable, montage au sol des toilettes, urinoir monté au sol,
WC au sol, sol en acier inoxydable, sol en acier inoxydable, WC au sol, cloisons de toilettes du sol au plafond, panneaux de séparation de toilettes, WC au sol, cloisons en acier inoxydable, cloisons de toilettes en acier inoxydable, cabines de salle de bain en acier inoxydable

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hadrian_SS_floor_mount
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsToilet Partitions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-17
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
  • Code ETIMEG017920
  • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
  • Nom UNSPSCRestroom partitions
  • Code UNSPSC30181508
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet units
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Numéro OmniClass23-31 25 11
  • Titre OmniClassRestroom Partitions
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie