Publier vos produits
Stainless Steel Urinal Screen
Hadrian

Stainless Steel Urinal Screen

Traduit par Google,
Les écrans d'urinoir en acier inoxydable d'Hadrian présentent la meilleure résistance au feu de l'industrie, un contenu recyclé élevé et une excellente résistance à la corrosion. Moins coûteux que les options de type composite et phénolique, l'acier inoxydable offre un aspect haut de gamme et des performances exceptionnelles à un prix abordable.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hadrian_SS_urinal_screen
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsUrinal Screens
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
  • Nom UNSPSCRestroom partitions
  • Code UNSPSC30181508
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet units
  • Code CSI MasterFormat 201410 21 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Compartments
  • Numéro OmniClass23-15 11 15 11
  • Titre OmniClassToilet Compartments and Urinal Screens
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie