Publier vos produits
Powder Coated Toilet Partitions Floor Mounted
Powder Coated Toilet Partitions Floor Mounted
Powder Coated Toilet Partitions Floor Mounted
    Hadrian

    Powder Coated Toilet Partitions Floor Mounted

    4.7 sur 5 étoiles4.7(19 Avis)
    Traduit par Google,

    Les lignes épurées des cloisons de séparation au sol, peintes par poudrage, confèrent une impression d'espace. L'absence de structure supérieure en fait le choix idéal pour les zones à haut plafond et permet un large éventail de possibilités complémentaires d'architecture et de décoration intérieure.

    Conformité:

    Conforme à l'ADA, aux normes ASTM E84 de classe A et à la déclaration des produits de santé (HPD)

    Caractéristiques:

    • La finition avec revêtement en poudre surpasse les autres peintures grâce à sa finition épaisse et uniforme qui est durable et combat la rouille
    • Des délais d'exécution rapides et fiables garantissent l'achèvement du projet dans les délais
    • Idéal pour les projets respectueux de l'environnement ; contenu recyclé de 50 % (36 % post-consommation et 14 % pré-consommation)
    • La meilleure résistance au feu de l'industrie
    • Disponible avec la « solution sans ligne de vue », qui élimine les espaces vides, ainsi que d'autres options de confidentialité
    • Le matériau léger réduit les coûts de transport et est plus facile à installer, nécessitant souvent une seule personne

    Mots clés : toilettes au sol, cloison de toilette Hadrian, toilettes montées au sol, quincaillerie de cloison Hadrian, toilettes montées, cloisons de toilettes montées au sol, toilettes au sol, cloisons de toilettes à renforts suspendus, toilettes montées au sol, panneaux de séparation de toilettes, toilettes montées, murs de séparation de toilettes, séparateur de toilettes,

    Spécification
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hadrian_PC_floor_mount
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsToilet Partitions
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-02-17
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
    • Code ETIMEG017920
    • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
    • Nom UNSPSCRestroom partitions
    • Code UNSPSC30181508
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_10_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet units
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numéro OmniClass23-31 25 11
    • Titre OmniClassRestroom Partitions
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie