Publier vos produits
Compact Laminate Restroom Partitions
Compact Laminate Restroom Partitions
Compact Laminate Restroom Partitions
Compact Laminate Restroom Partitions
Compact Laminate Restroom Partitions
Compact Laminate Restroom Partitions
Compact Laminate Restroom Partitions
Compact Laminate Restroom Partitions
Compact Laminate Restroom Partitions

    Compact Laminate Restroom Partitions

    Traduit par Google,

    Cloisons de toilettes en stratifié compact

    Les cloisons de toilettes en stratifié compact constituent une solution pratique pour les sanitaires à forte fréquentation. Fabriquées à partir de panneaux phénoliques solides, elles résistent parfaitement à l'usage quotidien, aux nettoyages fréquents et à l'humidité. Ce matériau dense, durable et non poreux est idéal pour les espaces commerciaux et publics où la fiabilité est primordiale. Une gamme d'options d'agencement et de finitions est disponible pour répondre à différents objectifs de projet.

    Conçu pour les environnements exigeants

    Également appelé stratifié phénolique solide, le stratifié compact est fabriqué en comprimant des couches de papier kraft saturé de résine sous l'effet de la chaleur et de la pression. Il en résulte un panneau solide et résistant à l'eau, résistant aux rayures, aux graffitis et aux chocs. Il est souvent utilisé dans les toilettes très fréquentées et nécessitant des matériaux durables.

    Où ça marche bien

    Ces partitions sont souvent spécifiées pour :

    • Aéroports et pôles de transit
    • Immeubles de bureaux et projets d'accueil
    • Stades et arènes sportives
    • Écoles et universités
    • Soins de santé et toilettes publiques

    Flexibilité de conception

    Les cloisons peuvent être configurées selon de multiples configurations et styles de montage pour répondre à une variété de besoins architecturaux et d'installations. Le stratifié compact est disponible dans une large gamme de finitions et convient parfaitement aux sanitaires secs comme humides. Sa durabilité et sa polyvalence en font un choix judicieux pour une utilisation durable dans les lieux publics très fréquentés.

    Spécification
    • Material
      Solid phenoliccompact laminate (resin-impregnated kraft paper)

      Panel Thickness
      12 mm standard(½"); doors and pilasters typically 19 mm (¾")

      Panel Height
      Standard 1470–1580mm (58"); extended heights up to 1900–2000 mm available

      Colours & Finishes
      Wide range of solidcolors, woodgrain, and color-through options

      Edge Treatment
      Square or chamferedmachined edge, PVC banding on request

      Mounting Configurations
      Headrail-braced,wall-mounted, floor-mounted, floor-to-ceiling

      Hardware Options
      Stainless oranodized aluminum hinges, occupancy indicators, vandal-resistant fasteners

      Fire Rating
      ASTM E84 Class A orB depending on panel core

      Compliance
      ADA accessible;meets standards for water, graffiti, and impact resistance

      Certifications
      GREENGUARD Gold orSCS Indoor Advantage Gold (where applicable)

      Recycled Content
      6–22% pre-consumerrecycled content (varies by manufacturer)

      Environmental Declarations
      Type IIIEnvironmental Product Declarations (EPDs) available

    Spécifications techniques
    • Réference unique.compact-laminate
    • Famille de produitsRestroom Partition
    • Groupe de produitsCompact Laminate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
    • Code ETIMEG017920
    • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
    • Code Uniclass 2015Ss_25_12_65_60
    • Description de l'Uniclass 2015Plasterboard laminated partition systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numéro OmniClass23-15 11 15
    • Titre OmniClassSanitary Partitions and Cubicles