Publier vos produits
Powder Coated Urinal Screen
Hadrian

Powder Coated Urinal Screen

Traduit par Google,
Offrant la meilleure valeur de l'industrie, les écrans d'urinoir à revêtement en poudre d'Hadrian répondent aux domaines clés de la résistance au feu, de la durabilité, du contenu recyclé élevé et de la résistance aux graffitis - le tout à un prix d'entrée de gamme !
Spécifications techniques
  • Réference unique.hadrian_PC_urinal_screen
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsUrinal Screens
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
  • Nom UNSPSCRestroom partitions
  • Code UNSPSC30181508
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet units
  • Code CSI MasterFormat 201410 21 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Compartments
  • Numéro OmniClass23-15 11 15 11
  • Titre OmniClassToilet Compartments and Urinal Screens
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie