Publier vos produits
Phenolic Ceiling Hung Toilet Partitions
Hadrian

Phenolic Ceiling Hung Toilet Partitions

Traduit par Google,

Les cloisons de toilettes en phénoliques suspendues au plafond offrent une apparence propre et contemporaine aux conceptions de toilettes modernes tout en permettant un entretien rapide et facile du sol, en particulier lorsqu'elles sont combinées avec des appareils suspendus au mur. Ces cloisons de toilettes sont recommandées pour la modernisation où un plafond suspendu ou une construction à travée ouverte peut être utilisé.

Conformité:

Conforme à l'ADA, l'indice de propagation de la flamme de classe A est de 0 à 25 ; l'indice de développement de fumée de classe A et B est de 0 à 450

Caractéristiques:

  • Les portes et les pilastres se chevauchent pour éliminer les lignes de vue, ce qui les rend idéales pour les toilettes unisexes et non mixtes
  • L'indice de propagation de la flamme de classe A est de 0 à 25 ; l'indice de développement de fumée de classe A et B est de 0 à 450.
  • Choix de quincaillerie élégante en acier inoxydable brossé ou en noir mat
  • Le matériau anti-rayures ne se décolore pas, ne se fissure pas, ne se délamine pas et résiste à l'huile, aux produits chimiques et aux bactéries
  • Le loquet de l'indicateur d'occupation passe du vert au rouge lorsque la cabine est utilisée pour une confidentialité accrue

Mots clés : cloisons de toilettes suspendues au plafond en phénoliques, solution de cabine suspendue au plafond, cloisons de toilettes suspendues au plafond, cabines de toilettes phénoliques, cloisons de toilettes montées au plafond, cabines de toilettes, suspendues noires, toilettes à cabine, plafond de cabine, cloisons de toilettes suspendues au plafond, cloisons de toilettes, cloisons de toilettes de salle de bain, panneaux de cabine de salle de bain, cloisons de cabine de salle de bain, cloisons de cabine de salle de bain, cabines de bain commerciales, cloisons de séparation de salle de bain,

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hadrian_phenolic_ceiling_hung
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsToilet Partitions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
  • Code ETIMEG017920
  • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Numéro OmniClass23-31 25 11
  • Titre OmniClassRestroom Partitions

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie