Publier vos produits
Phenolic Floor Mounted Toilet Partitions
Hadrian

Phenolic Floor Mounted Toilet Partitions

Traduit par Google,

Les cloisons de WC en phénoliques montées au sol donnent une impression de légèreté et d'espace, avec des lignes épurées et un look moderne. L'absence de structure supérieure en fait le choix idéal pour les zones à haut plafond et permet une large gamme de styles architecturaux et de conceptions intérieures.

Conformité:

Conforme à l'ADA, l'indice de propagation de la flamme de classe A est de 0 à 25 ; l'indice de développement de fumée de classe A et B est de 0 à 450

Caractéristiques:

  • Les portes et les pilastres se chevauchent pour éliminer les lignes de vue, ce qui les rend idéales pour les toilettes unisexes et non mixtes
  • L'indice de propagation de la flamme de classe A est de 0 à 25 ; l'indice de développement de fumée de classe A et B est de 0 à 450.
  • Choix de quincaillerie élégante en acier inoxydable brossé ou en noir mat
  • Le matériau anti-rayures ne se décolore pas, ne se fissure pas, ne se délamine pas et résiste à l'huile, aux produits chimiques et aux bactéries
  • Le loquet de l'indicateur d'occupation passe du vert au rouge lorsque la cabine est utilisée pour une confidentialité accrue

Mots clés : Écran de confidentialité monté au sol, Écrans de confidentialité montés au sol, Écrans de confidentialité phénoliques solides montés au sol, cloison de confidentialité, écran de confidentialité de salle de bain, écran de confidentialité de toilette, écran de confidentialité pour vestiaire, supports continus en acier inoxydable, écran suspendu au mur, écran de confidentialité phénolique, écran d'urinoir monté au sol phénolique, écran d'urinoir suspendu au mur,

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hadrian_phenolic_floor_mounted
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsToilet Partitions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
  • Code ETIMEG017920
  • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Numéro OmniClass23-31 25 11
  • Titre OmniClassRestroom Partitions

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie