Publier vos produits
Phenolic Floor to Ceiling Toilet Partitions
Hadrian

Phenolic Floor to Ceiling Toilet Partitions

Traduit par Google,

Les cloisons de toilettes en phénoliques du sol au plafond se fixent solidement au sol, au plafond et aux murs, ce qui les rend particulièrement solides et résistantes aux abus. Cette configuration est idéale pour les installations qui nécessitent un support supplémentaire.

Conformité:

Conforme à l'ADA, l'indice de propagation de la flamme de classe A est de 0 à 25 ; l'indice de développement de fumée de classe A et B est de 0 à 450

Caractéristiques:

  • Les portes et les pilastres se chevauchent pour éliminer les lignes de vue, ce qui les rend idéales pour les toilettes unisexes et non mixtes
  • L'indice de propagation de la flamme de classe A est de 0 à 25 ; l'indice de développement de fumée de classe A et B est de 0 à 450.
  • Choix de quincaillerie élégante en acier inoxydable brossé ou en noir mat
  • Le matériau anti-rayures ne se décolore pas, ne se fissure pas, ne se délamine pas et résiste à l'huile, aux produits chimiques et aux bactéries
  • Le loquet de l'indicateur d'occupation passe du vert au rouge lorsque la cabine est utilisée pour une confidentialité accrue

Mots-clés : cloisons de toilettes du sol au plafond, urinoirs du sol au plafond, cloisons de toilettes du sol au plafond, cabines de toilettes, murs phénoliques, noyau phénolique noir solide du sol au plafond, cloisons de toilettes du sol au plafond, cloisons du sol au plafond, cloisons de toilettes montées au plafond, cloisons solides, cloisons de salle de bain en plastique solide, cloisons de toilettes en acier inoxydable, cloisons de toilettes en PEHD

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hadrian_phenolic_floor_to_ceiling
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsToilet Partitions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
  • Code ETIMEG017920
  • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Numéro OmniClass23-31 25 11
  • Titre OmniClassRestroom Partitions

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie