Publier vos produits
Phenolic Pedestal Mounted Toilet Partitions
Hadrian

Phenolic Pedestal Mounted Toilet Partitions

Traduit par Google,

Similaires à la conception à rail supérieur renforcé, les cloisons de toilettes montées sur piédestal offrent une plus grande intimité et permettent un entretien facile du sol. Avec un support en haut mais sans chaussures requises, les cloisons de toilettes phénoliques semblent flotter.

Conformité:

Conforme à l'ADA, l'indice de propagation de la flamme de classe A est de 0 à 25 ; l'indice de développement de fumée de classe A et B est de 0 à 450

Caractéristiques:

  • Les portes et les pilastres se chevauchent pour éliminer les lignes de vue, ce qui les rend idéales pour les toilettes unisexes et non mixtes
  • L'indice de propagation de la flamme de classe A est de 0 à 25 ; l'indice de développement de fumée de classe A et B est de 0 à 450.
  • Choix de quincaillerie élégante en acier inoxydable brossé ou en noir mat
  • Le matériau anti-rayures ne se décolore pas, ne se fissure pas, ne se délamine pas et résiste à l'huile, aux produits chimiques et aux bactéries
  • Le loquet de l'indicateur d'occupation passe du vert au rouge lorsque la cabine est utilisée pour une confidentialité accrue

Mots-clés : cloison de toilette phénolique, noyau de salle de bain, phénolique blanc, cloisons de toilette phénoliques montées sur piédestal, cloisons de toilette montées sur piédestal, cloisons de toilette phénoliques, cabines de salle de bain, vestiaire phénolique ADA, piédestaux montés au sol, cloisons de toilette montées sur piédestal, conception renforcée par un rail supérieur, cloisons à noyau phénolique solide, cabines de salle de bain phénoliques solides

Spécification
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Spécifications techniques
  • Réference unique.hadrian_phenolic_pedestal_mounted
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsToilet Partitions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
  • Code ETIMEG017920
  • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Numéro OmniClass23-31 25 11
  • Titre OmniClassRestroom Partitions

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie