Publier vos produits
Solid Plastic Toilet Partitions Ceiling Hung
Hadrian

Solid Plastic Toilet Partitions Ceiling Hung

4.6 sur 5 étoiles4.6(8 Avis)
Traduit par Google,

Les unités suspendues au plafond présentent une apparence propre et contemporaine et sont recommandées pour la modernisation où un plafond suspendu ou une construction à travée ouverte peut être utilisée.

(Des pilastres du sol au plafond sont nécessaires pour certaines conditions d'aménagement)

Conformité:

  • Conforme à l'ADA
  • Couleurs solides en plastique HDPE certifiées de classe B conformes aux normes ASTM E84 ou couleurs solides en plastique NFPA 286 moyennant un coût supplémentaire

Caractéristiques:

  • Choix de couleurs de plastique solides HDPE certifiées de classe B, hautes performances, conformes aux normes ASTM E84 ou de couleurs de plastique solides NFPA 286 moyennant un coût supplémentaire
  • Le matériau possède un noyau en plastique solide sans agents moussants, ce qui peut provoquer la formation de poches d'air
  • Facile à entretenir, un choix idéal pour les environnements difficiles
  • Les charnières à barillet rond, la butée, la gâche, le loquet, les canaux et les supports sont fabriqués en aluminium robuste
  • Disponibles en acier inoxydable, les fixations sont des vis à tête de sécurité à 6 lobes antivol qui dissuadent le vandalisme
  • Le rail supérieur à capuchon assure une installation facile et rigide ; conception à encliquetage pratique pour joindre deux pièces ensemble sans attaches supplémentaires

Mots clés : cloisons de toilette en plastique solide suspendues au plafond, plastique au plafond, toilettes suspendues, dimensions du compartiment des toilettes, cloisons précises, cloisons solides, plafond en plastique, cloisons de salle de bain en plastique solide, toilettes suspendues, cloisons et plafonds, cloisons en plastique, cloison de séparation non fixée au plafond, cloisons de toilette précises, quincaillerie de cloison de toilette Hadrian, cloisons de toilette en plastique solide, cloisons de toilette en HDPE, cloisons de toilette en plastique, cloisons en HDPE, casier mural en HDPE, cloisons de salle de bain en plastique solide, supports de cloison de salle de bain, cloisons de toilette, cloisons en plastique pour salles de bain, cloisons de séparation en plastique

Spécifications techniques
  • Réference unique.hadrian_SP_ceiling_mount
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsToilet Partitions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-17
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (pouces)80
  • Largeur (pouces)28
  • Profondeur (pouces)16
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
  • Code ETIMEG017920
  • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
  • Nom UNSPSCRestroom partitions
  • Code UNSPSC30181508
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet units
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Numéro OmniClass23-31 25 11
  • Titre OmniClassRestroom Partitions
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie