Publier vos produits
Solid Plastic Toilet Partitions Floor to Ceiling
Hadrian

Solid Plastic Toilet Partitions Floor to Ceiling

4.8 sur 5 étoiles4.8(24 Avis)
Traduit par Google,

Les cloisons en plastique solides du sol au plafond sont extrêmement solides et résistantes aux abus car elles sont solidement fixées au sol, au plafond et aux murs. Cette configuration est idéale pour les zones à fort trafic, comme les écoles et autres espaces qui nécessitent une sécurité supplémentaire.

Conformité:

Couleurs solides en plastique HDPE de classe B certifiées conformes à l'ADA et conformes aux normes ASTM E84 ou couleurs solides en plastique NFPA 286 moyennant un coût supplémentaire

Caractéristiques:

  • Choix de couleurs de plastique solides HDPE certifiées de classe B, hautes performances, conformes aux normes ASTM E84 ou de couleurs de plastique solides NFPA 286 moyennant un coût supplémentaire
  • Le matériau possède un noyau en plastique solide sans agents moussants, ce qui peut provoquer la formation de poches d'air
  • Facile à entretenir, un choix idéal pour les environnements difficiles
  • Les charnières à barillet rond, la butée, la gâche, le loquet, les canaux et les supports sont fabriqués en aluminium robuste
  • Disponibles en acier inoxydable, les fixations sont des vis à tête de sécurité à 6 lobes antivol qui dissuadent le vandalisme
  • Le rail supérieur à capuchon assure une installation facile et rigide ; conception à encliquetage pratique pour joindre deux pièces ensemble sans attaches supplémentaires

Mots clés : Cloisons de toilette en plastique solide du sol au plafond, plastique au plafond, cloisons de toilette en plastique solide, casier mural en PEHD, cloisons du sol au plafond, cloisons en PEHD, cloisons de toilette en PEHD, casiers muraux en PEHD, toilettes en plastique, cloisons de toilette en plastique solide, cloisons en PEHD, cloisons de toilette en plastique, casier mural en PEHD, cloisons de salle de bain en plastique solide, cloisons de toilette, supports de cloison de salle de bain, cloisons de toilette du sol au plafond, cloison de toilette, cloisons de pièce en plastique, toilettes du sol au plafond, bandes d'intimité pour cabine de toilette

Spécifications techniques
  • Réference unique.hadrian_SP_floor_to_ceiling
  • Famille de produitsToilets
  • Groupe de produitsToilet Partitions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Écrans et diviseurs
  • Code ETIMEG017920
  • Nom ETIMSanitary partitions and cabins
  • Nom UNSPSCRestroom partitions
  • Code UNSPSC30181508
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_10_89
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet units
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Numéro OmniClass23-31 25 11
  • Titre OmniClassRestroom Partitions
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie